03/03/2025

WITTENSTEIN SE auf der LogiMAT 2025

Smarte Antriebslösungen für FTS und AMR

Wie WITTENSTEIN das Thema „Smarte Antriebslösungen für FTS und AMR” auf innovative Weise umsetzt, zeigt das Unternehmen auf der Messe LogiMAT in Stuttgart vom 11. bis 13. März 2025. 
Im Mittelpunkt steht dabei das kompakte FTS-Antriebssystem cyber® iTAS® system 2 mit seiner besonders effizienten Sicherheitsarchitektur – die den Fahrzeugen einen entscheidenden Zugewinn an Performance, Produktivität und Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Weitere Highlights auf dem Messestand (Halle 8, Stand 8B04) sind u. a. gehäuselose Servomotoren für den Einsatz als lenkbare Fahrantriebe für FTS sowie antriebsnahe digitale Technologien und Anwendungen.

Das kompakte Servoantriebssystem cyber® iTAS® system 2 besteht aus einem sicherheitszertifizierten Servoregler der Baureihe cyber® simco® drive 2 sowie einem kompakten und traglaststarken Radaktuator cyber® TAS actuator 2. Der Differenzialantrieb überzeugt mit einem durchgängig industriegerechten Design, das Entwicklung, Konstruktion und Bau sowie Betrieb und Service der Fahrzeuge signifikant und nachhaltig vereinfacht. 

 

Next Level Safety Architecture: smart, schlank, sicher

Gleichzeitig vereint das cyber® iTAS® system 2 eine schlanke und integrationsfreundliche Sicherheitsarchitektur. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit weniger Kabeln und Steckern, weniger Schnittstellen, weniger Bauteilen und Modulen sowie weniger Montage- und Dokumentationsaufwand auskommt. Die Anforderungen an den sicheren Betrieb von AGVs, AMRs und anderen mobile Plattformen nach SIL 2 und PL d, wie sie Fahrzeughersteller und Betreiber vorgeben, werden zuverlässig erfüllt.

 

LogiMAT – ideale Plattform für „bewegende Lösungen“ von WITTENSTEIN

Die jährlich stattfindende LogiMAT ist als internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement die größte Veranstaltung ihrer Art in Europa. Sie ist zugleich die anerkannte Plattform für logistiknahe Innovationen – und damit das passende Umfeld für WITTENSTEIN. 

Auch die weiteren Themen-Highlights auf dem LogiMAT-Messestand stehen für „bewegende Lösungen“ der WITTENSTEIN gruppe:

  • gehäuselose Motoren für den Einsatz bei lenkbaren FTS-Fahrantrieben sowie zur Eigenentwicklung von Aktuatoren für FTS und AMR
  • Kleinservoantriebssysteme für Hilfsachsen
  • digitale Technologien für die Anomalie-Erkennung und das Condition Monitoring für FTS, AMR und andere mobile Plattformen
     

Mehr über das Antriebssystem für FTS und AMR erfahren: 
WITTENSTEIN cyber® iTAS® system 2

 

Bildmaterial: (Bildquelle: WITTENSTEIN SE)

  • 01-wittenstein-fts-antriebssystem: Das FTS-Antriebssystem cyber® iTAS® system 2 vereint eine schlanke und integrationsfreundliche Sicherheitsarchitektur mit höchster Leistungsdichte, die den Fahrzeugen einen entscheidenden Zugewinn an Performance und damit Produktivität ermöglicht.
  • 02-wittenstein-fts-antriebssystem: Mit dem FTS-Antriebssystem cyber® iTAS® system 2 können schon bei Unterfahrhöhen ab 180 mm, Fahrzeugbreiten ab 460 mm und Fahrzeugmassen zwischen 1 und 3 Tonnen leistungsfähige Differenzialantriebe realisiert werden.