cyber® force line – die neue Linearaktuatoren-Serie für optimale Performance
Die cyber® force line entstand aus der langjährigen Expertise von WITTENSTEIN cyber motor in der Entwicklung von kundenspezifischen Linearaktuatoren. Die neue Serie ist als bauraumoptimierte und einbaufertige Plug-and-play-Lösung mit hoher Leistungsdichte und Dynamik konzipiert. Durch das modulare Konzept kann die Funktionalität jedes Linearaktuators der cyber® force line zudem optimal auf die erforderliche Performance von Applikationen ausgelegt werden. Möglich sind unterschiedliche Hublängen und anwendungsoptimierte Ausführungen u. a. auch verschiedene Gebervarianten, Haltebremse und Verdrehsicherung als Option sowie kundenindividuelle Farblackierungen der Aktuatoren.
Konfigurierbarkeit ideal für vielfältige Applikationen
Von der hohen Modularität der neuen cyber® force line, der besonderen Positionier- und Wiederholgenauigkeit sowie dem energieeffizienten Wirkungsgrad der Aktuatoren profitieren zahlreiche Anwendungsfelder. Eingesetzt werden die innovativen Spindelaktuatoren u. a. in der Metallbearbeitung zur Positionierung von Werkzeugen und Maschinentischen, zur Zustellung von Werkzeugen, für Handling und Transport von Werkstücken, in Maschinen zum Biegen, Stanzen, Schweißen oder Nieten sowie bei anspruchsvollen Füge- und Einpressvorgängen. In der Kunststoffverarbeitung kommen sie als Servoaktuatoren zur Werkzeug- und Formverstellung, in Tiefziehprozessen sowie als hochkompakte Auswerfer-, Einspritzer-, Schließ- und Dosierantrieben in Spritzgießanlagen zum Einsatz. In Maschinen zum Abfüllen und Verpacken von Lebensmitteln und Getränken bewähren sich die Spindelaktuatoren u. a. bei der automatischen Einstellung unterschiedlicher Verpackungsformate, in Pick-and-Place-Systemen, zur Volumensteuerung von Füll- und Dosierprozessen sowie beim Verschließen von Verpackungen.
Die Linearaktuatoren der neuen cyber® force line sind somit durch ihre Vielseitigkeit, Leistungsdichte und Integrationsfreundlichkeit in der Lage, für eine Vielzahl von Prozessen ein neues Optimum zu definieren und so deren Performance und Effizienz zu steigern.
Weitere Informationen zu den neuen elektromechanischen Linearaktuatoren unter: https://cyber-motor.wittenstein.de/de-de/produkte/servomotoren/linearaktuatoren/cyber-force-line-linearaktuator/
Bildmaterial (Quelle: WITTENSTEIN SE):
- 01-wse-cyber-force-line-family: Die modular konfigurierbaren Plug-and-play-Linearaktuatoren der cyber® force line überzeugen durch hohe Leistungsdichte, besondere Positionier- und Wiederholgenauigkeit, einen energieeffizienten Wirkungsgrad sowie weitgehende Wartungsfreiheit.
- 02-wse-cyber-force-line: Die Linearaktuatoren der cyber® force line sind als platzsparende und einbaufertige Lösungen in einer Vielzahl von Applikationen einsetzbar.