WITTENSTEIN intens GmbH: „Nach einer Knochenverlängerung mit FITBONE® kann ich wieder gehen“
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus und dem Beginn der Reha beschloss Ben sofort, dass er den Rest seines Lebens nicht im Rollstuhl verbringen würde. Damit die beiden Unterschenkelprothesen später auf der gleichen Kniehöhe befestigt werden konnten, musste der kürzere rechte Oberschenkelknochen verlängert werden. Ben kam zu einem Arzt am Johns Hopkins Hospital in Baltimore, der auf Knochenverlängerungen mit externen Fixateuren spezialisiert ist. Dieser schickte Bens Röntgenbilder an Dr. Mark Dahl, der dem FITBONE®-Center of Excellence (COE) Netzwerk angehört. Die Mitglieder des COE-Netzwerks sind speziell ausgebildete Ärzte, die mit höchster Kompetenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit die Implantation von FITBONE®-Verlängerungsmarknägeln vornehmen – und dieses Verfahren in mehreren Tausend Fällen weltweit erfolgreich angewandt haben. Ben ist überzeugt: „FITBONE® ist der einzige Nagel, der für einen so kurzen Oberschenkelknochen wie in meinem Fall angepasst werden konnte.“
Nach der Implantation des Verlängerungsmarknagels konnte Ben den Verlängerungsprozess selbst aktivieren: Viermal täglich aktivierte er mithilfe einer handlichen, leichten Steuerelektronik den Nagel, um den Knochen in kleinen Schritten und mit der empfohlenen Geschwindigkeit zu verlängern. Nach elf Monaten war der Oberschenkelstumpf um mehr als 15 cm gewachsen.
Ben Harrow würde die Behandlung mit FITBONE® sofort jedem Patienten empfehlen, der eine Knochenverlängerung benötigt: „Ohne dieses Verfahren wäre es niemals möglich gewesen, meinen Oberschenkelknochen mit einer so sicheren, schmerzlosen Behandlung wieder auf die richtige Länge zu bringen, so dass ich wieder aufstehen und gehen kann“, betont er.
Sehen Sie hier die bewegende Geschichte von Captain Ben Harrow.
Knochenverlängerung – Experten beschreiben die Vorteile der FITBONE®-Methode.
Bilder:
1. Der Marknagel FITBONE® von WITTENSTEIN intens wird ausschließlich durch speziell geschulte Chirurgen implantiert.
2. Dank der FITBONE®-Methode kann Ben Harrow wieder erfolgreich Sport treiben.