10/14/2015

WITTENSTEIN auf der SPS IPC Drives 2015: Engineered by Pioneers

Neue modulare Getriebebaureihe / Kleinservomotoren mit miniaturisiertem Absolut-Multiturn-Geber / voll skalierbare Servoaktuatoren-Plattform

Gleich mehrere Innovationen präsentiert WITTENSTEIN auf der Messe SPS IPC Drives 2015 in Nürnberg: Die neue Getriebebaureihe „alpha Value Line“ von WITTENSTEIN alpha ermöglicht durch ihr besonderes modulares Konzept kundenindividuelle Lösungen mit kurzen Lieferzeiten auch bei größeren Stückzahlen. Mit der Baureihe „cyber dynamic line“ von WITTENSTEIN cyber motor stehen erstmals industrietaugliche Kleinservomotoren in den Baugrößen 32 und 40 mit miniaturisiertem Multiturn-Encoder ohne Batterie und Getriebe zur Verfügung. Einen neuen Standard hinsichtlich Flexibilität, Baugröße und Leistungsdichte setzt WITTENSTEIN motion control mit der ersten voll skalierbaren Servoaktuatoren-Plattform „premo“. „Engineered by Pioneers“ – alle drei Innovationen unterstreichen die konsequente Ausrichtung von WITTENSTEIN auf eine nachhaltige Technologieführerschaft in der mechatronischen Antriebstechnik.

 

Neue Produkte ermöglichen Prozessinnovationen – diese Aussage gilt für alle drei Exponate auf dem WITTENSTEIN-Messestand 4-221 in Halle 4. Gleichzeitig sind sie Ausdruck des spezialisierten Expertenwissens in den einzelnen Geschäftsbereichen der WITTENSTEIN gruppe, das immer wieder neue Zukunftspotenziale für die mechatronische Antriebstechnik erschließt.

Individuelle Talente: Die modulare Getriebebaureihe „alpha Value Line“

Effizienz, Flexibilität, schnelle Verfügbarkeit und höchste Zuverlässigkeit – all diese Merkmale vereint die neue Getriebebaureihe „alpha Value Line“ von WITTENSTEIN alpha. Sie umfasst insgesamt fünf verschiedene Produktvarianten mit unterschiedlichen Abtriebsschnittstellen, die individuell auf die jeweiligen Kundenanforderungen abgestimmt sind. Besonders geeignet ist die neue Produktfamilie für mittlere Anforderungen an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte oder für den Einsatz in Sekundärachsen im High End-Bereich. Möglich sind verschiedene Produktausführungen beispielsweise als HIGH TORQUE-Variante, mit Kupplungen oder als Linearsystem. WITTENSTEIN alpha bietet somit umfassende Antriebslösungen für jede Achse und in allen Performancebereichen.

 

Miniatur-Multiturn: Innovatives Geber-Konzept für industrietaugliche Kleinservomotoren

Mit der Baureihe cyber dynamic line von WITTENSTEIN cyber motor stehen erstmals industrietaugliche Kleinservomotoren in den Baugrößen 32 und 40 zur Verfügung, die eine verschleißfreie und energieautarke Multiturn-Funktionalität bieten. Die neuen, miniaturisierten Encoder kommen ohne Batterie und Getriebe aus. Sie ermöglichen dadurch – auf extrem kleinem Bauraum – die präzise und prozesssichere Lösung komplexer Bewegungsaufgaben, bei denen Servomotoren mit Singleturn-Gebern an ihre Grenzen stoßen. Das Suchen nach der Referenzposition beim Anfahren einer Maschine nach einem Service, einem Stromausfall oder einem Not-Aus entfällt selbst dann, wenn der Motor dabei verstellt wurde. Dies trägt zu entscheidenden Prozessoptimierungen bei – u. a. in Abfüll- und Verpackungsmaschinen, in der Lebensmittelverarbeitung sowie in automatisierten Handlingsprozessen mit Pick&Place-Robotern oder Greifern.

 

Erstmals voll skalierbar: Die Servoaktuatoren-Plattform „premo“

Höchste konstruktive Flexibilität, doppelte Leistungsdichte auf minimiertem Bauraum, mehr Produktivität, optimierte Energieeffizienz auch dank digitaler Einkabeltechnologie – mit premo stellt WITTENSTEIN motion control eine in vielerlei Hinsicht neue Generation von Servoaktuatoren vor. Motoren und Getriebe mit applikationsgerecht abgestuften Leistungsmerkmalen können modular zu individuellen Motor-Getriebe-Einheiten konfiguriert werden. Ermöglicht wird diese Flexibilität durch ein ausgeklügeltes modulares Konfigurationskonzept. Dieses Flex-Modulsystem setzt zusammen mit verschiedenen neuen Konstruktionsprinzipien einen neuen Maßstab hinsichtlich Baugröße und Leistungsdichte bei Servoaktuatoren. Entsprechend individueller bzw. applikationsspezifischer unterschiedliche Automatisierungs- und Integrationswünsche stehen aktuell verschiedene Produktlinien – base line, advanced line und high line – zur Verfügung. Ab Mitte 2016 werden zudem branchenspezifische premo-Ausführungen die besonderen Leistungs- und Umfeldanforderungen anspruchsvoller Zielapplikationen erfüllen.

 

Bildmaterial

1. Erstmals voll skalierbar: die neue Servoaktuatoren-Plattform „premo“ von WITTENSTEIN motion control, in der Abbildung drei Ausführungen

2. Individuelle Talente: Die modulare Getriebebaureihe „alpha Value Line“ von WITTENSTEIN alpha