Türen auf mit der Maus: WITTENSTEIN beteiligt sich an Aktionstag
Unter dem Motto „ZusammenTun“ lädt die Sendung mit der Maus dieses Jahr Unternehmen, Vereine und Institutionen dazu ein, zu zeigen, wie Teamarbeit bei ihnen funktioniert. WITTENSTEIN macht mit und zeigt, wie viel gute Zusammenarbeit nötig ist, damit täglich präzise Spitzentechnologie entsteht.
30 Kinder im Alter von 10-12 Jahren bekommen die Möglichkeit, bei WITTENSTEIN hinter die Kulissen zu blicken. Das Programm findet in der WITTENSTEIN talent arena statt, beginnt um 09.00 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Die Kinder erleben in dieser Zeit, wie unterschiedliche Teams zusammenarbeiten, können in Getriebe hineinschauen und dürfen selbst ein Werkstück zusammenzubauen. Zur Erinnerung können sie dieses Werkstück mit nach Hause nehmen.
Jedes Kind kann eine erwachsene Begleitperson mitbringen. Die Erwachsenen erhalten bei einem parallelen Programm Einblicke in die Innovationsfabrik und den WITTENSTEIN Weltgarten.
Die Anmeldung ist per Mail an event@wittenstein.de möglich. Interessenten erhalten eine Teilnahmebestätigung, solange Plätze frei sind.
Bildmaterial: (Bildquelle WITTENSTEIN SE)
01-Maus-WITTENSTEIN