11/25/2014

Servoaktuatoren: TPM+ goes DRIVE-CLiQ

Mit der Integration der Geberschnittstelle DRIVE-CLiQ in die Produktfamilie TPM+ ermöglicht WITTENSTEIN motion control GmbH jetzt auch die sichere Anbindung seiner Hochleistungs-Servoaktuatoren an Sinamics-Antriebssysteme der Baureihe S120 von SIEMENS.

DRIVE-CLiQ ergänzt die bereits verfügbaren TPM+-Systemschnittstellen für Resolver, SinCos, TTL, sowie Single- und Multiturn-Motorfeedbacksysteme mit Endat bzw. HIPERFACE® auf ideale Weise. Mit dieser Erweiterung des Schnittstellen-Portfolios bietet die Produktfamilie TPM+ mit ihren Varianten „dynamic“, „power“ und „high torque“ und sowie der wassergekühlten Ausführung „endurance“ ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Übertragung von Parametrier- und Regelungsdaten zwischen den Motorgebern der Servoaktuatoren und einer Vielzahl von Servoverstärkern.

„Factor S“: Funktionale Sicherheit integriert

Die TPM+-Servoaktuatoren von WITTENSTEIN motion control mit DRIVE-CLIQ-Interface fügen sich nahtlos in die „Factor S“-Sicherheitsphilosophie des Unternehmens ein. Die eingesetzten Gebersysteme erfüllen die Anforderungen internationaler Richtlinien an die funktionale Sicherheit, wie sie u. a. die EN ISO 13849 „Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen“ und die EN IEC 62061 „Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbar elektronischer Steuerungssysteme“ beschreiben. Die Servoaktuatoren sind somit in gleicher Weise einsetzbar, wie dies im Hinblick auf Sicherheit von den Herstellern der Servoverstärker gefordert ist.

Fotos:
Die TPM+-Servoaktuatoren von WITTENSTEIN motion control mit DRIVE-CLiQ-Interface fügen sich nahtlos in die „Factor S“-Sicherheitsphilosophie des Unternehmens ein.