03/20/2023

Planetengetriebe NTP

Verdrehspiel minimiert, Aufnahme externer Kräfte verbessert

Die WITTENSTEIN alpha GmbH präsentiert erstmals das NTP – das neueste Planetengetriebe der alpha Value Line. Wichtigste Leistungsmerkmale, die es in kostensensitiven Anwendungsfeldern für Präzisionsgetriebe vom aktuellen Marktstandard abheben, sind ein deutlich minimiertes Verdrehspiel für mehr Bewegungs- und Wiederholgenauigkeit sowie die verbesserte Aufnahmefähigkeit hoher externer Kräfte – erreicht durch ein besonders standfestes Wälzlager am Abtrieb. Zudem überzeugt das Planetengetriebe NTP dank einer optimierten Mikrogeometrie der Verzahnung durch signifikant verbesserte Gleichlaufeigenschaften. 


Das NTP mit seinem Verdrehspiel von ≤ 5 arcmin ist ab sofort in vier Baugrößen zwischen 015 und 045, maximalen Drehmomenten von 56 bis 800 Nm und Übersetzungen von 4 bis 100 erhältlich. Für den Einsatzbereich Nahrungsmittel stehen lebensmittelverträgliche, zugelassene Schmierstoffe zur Verfügung. Das Flanschgetriebe – schnell erkennbar am blauen Gehäuse mit umlaufendem Designelement – kann auf einfache Weise im Auslegungstool cymex® konfiguriert werden.
 

Vorsprung durch Kombination von Best-in-Class-Merkmalen

Für den Erfolg der Produktbaureihe NTP spricht die Möglichkeit, bei der Auslegung gleichzeitig von mehreren Best-in-Class-Merkmalen zu profitieren, beispielsweise von geringem Verdrehspiel bei höherer Drehmomentdichte, von hohen Kippmomenten und verbessertem Gleichlaufverhalten oder von hoher Verdreh Steifigkeit bei gesteigerter Aufnahme externer Kräfte. Schließlich ist es Maschinenbauern jetzt noch besser möglich, Getriebe von WITTENSTEIN in Achsen mit unterschiedlichsten Anforderungen einzusetzen – und dies passgenau differenziert in Preis und Performance. 
 

Den Markt im Blick

Ob Handling und Automation, Verpackungstechnik oder Werkzeugmaschinen – jeder Markt, jede Anforderung hat besondere Ansprüche an Merkmale wie Verdrehspiel, Lebensdauer, Bauraum oder Drehmomentdichte. Mit dem Planetengetriebe NTP der alpha Value Line adressiert WITTENSTEIN alpha im Markt der Präzisionsgetriebe zahlreiche, stetig wachsendes Anwendungssegmente, in denen man sich der Bedeutung performanter Getriebe durchaus bewusst ist – aber auch auf besondere Wirtschaftlichkeit achten muss. 
 


Bildmaterial (Bildquelle WITTENSTEIN SE):

Bild 1: NTP – das neueste Planetengetriebe der alpha Value Line überzeugt durch ein deutlich minimiertes Verdrehspiel für mehr Bewegungs- und Wiederholgenauigkeit sowie die verbesserte Aufnahmefähigkeit hoher externer Kräfte.
Bild 2: Das NTP mit seinem Verdrehspiel von ≤ 5 arcmin ist ab sofort in vier Baugrößen zwischen 015 und 045, maximalen Drehmomenten von 56 bis 800 Nm und Übersetzungen von 4 bis 100 erhältlich.
Bild 3: Keyvisual der alpha Value Line