04/15/2014

Mechatronische Antriebstechnik zum Mitmachen

Industrie 4.0 zum Anfassen: Messebesucher können Exponat per Smartphone selbst steuern

4Der Auftritt der WITTENSTEIN AG auf der Hannover Messe 2014 fokussiert sich auf das Thema "Faktor S – Sicherheit in der mechatronischen Antriebstechnik". Ein beeindruckendes Messemodell – ein kommunikationsfähiges, mechatronisches Antriebssystem, dessen rotierender 115 kg-Arm per Smartphone aus höchster Dynamik extrem schnell und schwingungsfrei abgebremst werden kann – demonstriert die vielfältigen Aspekte der sicheren Auslegung mechatronischer Antriebssysteme.

Verdeutlicht werden dabei sowohl die kausale Zusammengehörigkeit der Begriffe Sicherheit und Beherrschbarkeit als auch die Wichtigkeit sicherer Daten in kommunikationsfähigen elektrischen Antriebssystemen der Zukunft – vor allem mit Blick auf Industrie 4.0.

Vielfältige Sicherheitsaspekte integriert

Mit dem etwa drei Meter großen, rotierenden Messemodell stellt WITTENSTEIN vielfältige Aspekte der Sicherheit in der mechatronischen Antriebstechnik dar. Das Verhältnis von Größe des Antriebssystems zu bewegter Masse beweist, wie WITTENSTEIN systemtechnische Komplexität sicher beherrscht. So wird die mechanische Sicherheit eindrucksvoll demonstriert: Die bewegte Masse wird aus höchster Dynamik und in großer Präzision extrem kurz und schwingungsfrei abgebremst.

Die interaktive Bedienung des Messemodells durch die Messebesucher verdeutlicht zudem die Relevanz der Datensicherheit in der mechatronischen Antriebstechnik. Das intelligente Antriebssystem von WITTENSTEIN kann per Smartphone oder Tablet vom Besucher gesteuert werden. Gleichzeitig sendet das Messemodell in Echtzeit verschiedene Positions- und Zustandsinformationen auf die mobilen Endgeräte und verschickt parallel dazu entsprechende E-Mails. Damit bedient das Messemodell gleich mehrere verschiedene Sicherheitsaspekte: Sicherheit durch Zuverlässigkeit und Fehlerfreiheit in der Funktion, Sicherheit durch Gefahrlosigkeit in der Anwendung sowie Datensicherheit bei der Verarbeitung und Übertragung der Monitoring-Informationen.

Zukunftssicherheit durch Beherrschung vernetzter Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse

Komplexität beherrschen, Risiken minimieren, Sicherheit schaffen – WITTENSTEIN zeigt mit dem Messemodell, wie das Unternehmen mit seinen Produkten und Lösungen unterschiedlichste Sicherheitsanforderungen vernetzter Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse zuverlässig beherrscht und dadurch ein Höchstmaß an wirtschaftlicher und technologischer Zukunftssicherheit bietet.