Innovativ, digital und endlich wieder live vor Ort: WITTENSTEIN auf der sps 2021Messepräsenz der WITTENSTEIN SE in Halle 4, Stand 4-221
axenia value: Edelstahl-Aktuatoren für den Einsatz in Hygienebereichen
Mit den Servoaktuatoren der Baureihe axenia value in Einkabeltechnik präsentiert die WITTENSTEIN alpha GmbH hygienegerechte Präzisionsaktuatorik mit höchster Leistungsdichte. Der Hochleistungsmotor und das Planetengetriebe sind – ohne Kupplung und damit platzsparend – als beständige Einheit im Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP69K untergebracht – und aufeinander abgestimmt, was messbare und damit bestmögliche und verlässliche Leistungsdaten gewährleistet.
Das Gesamtsystem ist konsequent entsprechend der Vorgaben der EHEDG ausgelegt und für den Einsatz in Nass- und Hygienebereichen prädestiniert. In diesem Einsatzumfeld bieten der axenia value ein Höchstmaß an Prozess- und Produktsicherheit, denn der Aktuator kann offen montiert – also ohne zusätzliche Schutzhauben oder Aktuator-Abdeckungen – betrieben werden: Dies vermeidet die sonst möglichen Risiken versteckter Schmutznester, korrosiver Stellen oder möglicher Undichtigkeiten.
Die Zulassung gemäß UL für Nordamerika und die DFC-Bescheinigung bezüglich der Zertifizierungs- und Kennzeichnungspflicht in China ermöglichen einen globalen Einsatz des Hygienic-Design-Aktuators.
cyber® kit line: Gehäuselose Servomotoren jetzt auch in „large“
Kein Motorgehäuse, keine Lagerung, dafür Bestwerte bei Leistungsdichte und Dynamik sowie eine große Zahl konfigurierbarer Auslegungsvarianten – dies zeichnet die gehäuselosen Servomotoren der Baureihe cyber® kit line aus. Neben der bereits eingeführten cyber® kit line small bietet jetzt die leistungsstärkere Ausführung, die cyber® kit line large, ein drehmoment-optimiertes, spielfreies und integrationsfreundliches Motordesign mit best-in-class-Leistungsdaten. Die WITTENSTEIN cyber motor GmbH präsentiert auf der sps 2021 die ersten Informationen zu diesen neuen Servomotoren, die in vier Baugrößen von 290 mm bis 530 mm, verschiedenen Baulängen zwischen 50 mm und 200 mm und vier Hohlwellendurchmessern zwischen 220 mm und 420 mm verfügbar sein werden.
Die cyber® kit line large ist mit gängigen Servoregler-Herstellern funktionsfähig, während die cyber® kit line small Motoren zusätzlich mit den kompakten Servoreglern der cyber® simco® drive 2-Reglerfamilie kompatibel sind. Sie ermöglichen die Umsetzung hochdynamischer Antriebsanwendungen in höheren Leistungsbereichen.
Services: Getriebe mit cynapse eröffnen neue Möglichkeiten
Smarte Getriebe mit cynapse-Funktionalität, also mit integrierter Sensorik und IO-Link-Schnittstelle, und Services aus einer Hand – auch das zeigt WITTENSTEIN in Nürnberg am Messestand. Ihr Zusammenspiel ermöglicht es, während des laufenden Betriebes Abweichungen in der Performance von Antrieben und Prozessen frühzeitig zu erfassen, aufzuzeichnen und auszuwerten. Mit dem kontinuierlichen Performance-Monitoring können beispielsweise Produkt-, Qualitäts- und Prozessfehler schon vor dem Entstehen erkannt und vermieden werden. Mit den anwendungsoptimiert auslegbaren Getrieben und den kundenspezifisch gestaltbaren, Smart Services aus einer Hand gehört WITTENSTEIN zu den Pionieren digitalisierter Antriebstechnik für den Maschinen- und Anlagenbau.
Bilder (Bildquelle: alle WITTENSTEIN SE)
Bild 1: cyber® kit line large – gehäuselose Servomotoren von der WITTENSTEIN cyber motor GmbH in den Baugrößen 290, 360, 420 und 530 mm
Bild 2: Der weiterentwickelte Edelstahl-Aktuator „axenia value“ in Einkabeltechnik von der WITTENSTEIN alpha GmbH ergänzt das Produktportfolio Hygienic Design.
Information/Einladung für die Fachpresse auf der sps 2021
Vertreter der Fachpresse sind herzlich auf den WITTENSTEIN-Messestand Nr. 4-221 in Halle 4 eingeladen. Experten der verschiedenen Geschäftsfelder freuen sich während der gesamten Messezeit auf Ihren Besuch und Ihre Fragen.
Am 2. Messetag, 24.11.2021, ist voraussichtlich ganztägig die Pressesprecherin der Unternehmensgruppe vor Ort.
Eine Pressemappe mit aktuellen Inhalten liegt bereit.