05/18/2017

FITBONE® App auf dem EPOSNA 2017 erstmals präsentiert

Auf dem internationalen Kinderorthopäden-Kongress EPOSNA vom 3. - 5. Mai 2017 in Barcelona hat WITTENSTEIN intens zum ersten Mal die neue FITBONE® App vorgestellt. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen den Teilnehmern auf der begleitenden Fachausstellung das breite Produktportfolio des vollimplantierbaren Verlängerungsmarknagels FITBONE®.

Mit der aktuell im Google Play Store verfügbaren FITBONE® App für Android bietet WITTENSTEIN intens dem Patienten die Möglichkeit, die Behandlung aktiv per Smartphone zu begleiten.

FITBONE® App begleitet und dokumentiert den Behandlungsprozess
Im Verlauf der Behandlung macht die Erinnerungsfunktion den Patienten zu den gewünschten Zeitpunkten auf eine anstehende Verlängerung aufmerksam. Termine, Uhrzeiten und Intervalle können frei gewählt und geändert werden – passend zum Tagesablauf des Patienten. Die gesamte Behandlungsdokumentation – Zeitpunkte, Dauer, Intervalle, Häufigkeit sowie behandlungsbegleitende Informationen – wird von der FITBONE® App automatisch erstellt. Die Exportfunktion übermittelt das Distraktionsprotokoll bei Bedarf online an den behandelnden Arzt.

Positive Resonanz für FITBONE®
Die fachkundigen Besucher waren besonders begeistert von der Handlichkeit des Steuerungssets des FITBONE® und dem dreifachen Feedback zur tatsächlich durchgeführten Verlängerung. Hierzu stehen dem Patienten zwei optische sowie ein akustisches Feedback zur Verfügung. Auch in dieser Hinsicht ist FITBONE® ein einzigartiger, intelligenter und in der Behandlung sicherer und komfortabler Verlängerungsmarknagel.

EPOSNA: weltweit größtes Wissenschaftstreffen für Kinderorthopäden
Der EPOSNA-Kongress wurde erstmals gemeinsam von der European Paedriatric Orthopaedic Society (EPOS) und der Paedriatric Orthopaedic Society of North America (POSNA) veranstaltet. Mit etwa 2.000 Teilnehmern aus aller Welt, ca. 1.300 eingereichten Beiträgen und mehr als 200 Präsentationen ist dies laut den Organisatoren das größte wissenschaftliche Treffen für Kinderorthopäden weltweit. Damit bildete die Veranstaltung den geeigneten Rahmen, um erstmals die neue FITBONE® App zu präsentieren.

FITBONE®: Beinverlängerung und Extremitätenkorrektur mit höchster Behandlungsqualität und Zuverlässigkeit
FITBONE® ist ein vollimplantierbares System zur Beinverlängerung und Extremitätenkorrektur, das eine unkomplizierte Behandlung ermöglicht, weitgehend schmerz- und infektionsfrei ist sowie perfekte kosmetische Ergebnisse liefert. Mit der neuen FITBONE® App wird der Behandlungskomfort für den Patienten weiter verbessert.

Neben diesen besonderen Vorteilen des FITBONE® ist die Qualifizierung der Chirurgen für die Beinverlängerung und Extremitätenkorrektur mit dem FITBONE® sowie ihr Erfahrungsaustausch in dem von WITTENSTEIN intens geführten Netzwerk der Center of Excellence (COE) entscheidend für erfolgreiche Operationen und die Akzeptanz bei den Patienten weltweit.