Qualitätsingenieur (Qualitätsvorausplanung/ Supplier Quality Engineer) (w/m/d)

für die WITTENSTEIN motion control GmbH am Standort DE - Igersheim-Harthausen (Deutschland)

Ihre Aufgabe

WITTENSTEIN motion control entwickelt und produziert aus Mechanik, Servomotoren, Leistungselektronik und Software individuelle mechatronische Systeme – gerade auch für extremste Anforderungen. Der Bereich Qualitätsmanagement garantiert unseren Kunden, dass wir ihre Erwartungen zu 100 Prozent erfüllen. Hierzu nutzt er innovative Managementprinzipien, hochmoderne Prüfinstrumente und Messmethoden, sowie eine enge Vernetzung mit allen qualitätsbeeinflussenden Bereichen.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
  • Prüfung und Sicherstellung von qualitätsrelevanten Forderungen aus Verträgen und Pflichtenheften im Rahmen von Projekten und Kundenaufträgen
  • Abstimmen der Qualitäts-/Funktionsmerkmale, Toleranzen, Herstellbarkeit und Messbarkeit mit den Schnittstellenbereichen sowie Verantwortung für die Prüfplanung und das Erstellen der Prüfpläne
  • Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von FMEA-Sitzungen
  • Planung und Freigabe der Validierung von technischen Prozessen und Montagelinien, Koordination und Überwachung von Prozess-, Maschinen- und Messmittelfähigkeitsuntersuchungen
  • Betreuung und Mitwirkung bei Kundenaudits in Abstimmung mit dem Vertrieb
  • Qualifizierung und Bewertung der weltweiten Lieferanten mechanischer und elektronischer Komponenten und Sensorik
  • Durchführung von System- und Prozessaudits bzw. Abnahmen nach VDA 6.3, ISO 9001, EN9100
  • Einleitung und Überwachung von Korrekturmaßnahmen aus Reklamationen und bei der Nichteinhaltung von Qualitätszielen

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes technisches Studium oder Weiterbildung zum Techniker
  • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Qualitätsmanagement
  • Gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Qualitätswerkzeugen (bspw. APQP, PPAP, FMEA, SPC, Messtechnologie)
  • Fundierter und praxiserprobter Umgang mit der ISO 9001 und EN 9100, idealerweise mit weiteren Managementsystemnormen (ISO 14001, 45001 und 50001)
  • Hohe Motivation und Bereitschaft im Sinne des Simultaneous Engineering im Team eng zusammen zu arbeiten
  • Analytische und prozessorientierte Denkweise, welche Ihnen ermöglicht optimale Lösungen zu erarbeiten
  • Fachkundige Deutschkenntnisse (Niveau C1) sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse (Niveau B2)
  • Hohe Flexibilität und Reisebereitschaft (max. 10% der Arbeitszeit)
Freuen Sie sich schon jetzt auf
  • Hybrides Arbeiten 
  • Flexible Arbeitszeiten
  • 37- Stunden-Woche mit kurzem Freitag
  • WITTENSTEIN akademie
  • Finanzielle Weiterbildungsförderung
  • Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven
  • Firmenphilosophie eines Familienunternehmens
  • Jobbike-Leasing
  • Physiotherapie und Massage am Standort Harthausen
  • WITTENSTEIN benefit card

Standort DE - Igersheim-Harthausen

Interesse?

Bitte bewerben Sie sich online und nicht in Papierform oder per E-Mail. Antworten auf Fragen rund um Ihre Bewerbung geben diese FAQ .


Online-Bewerbung

Ihr Ansprechpartner

Jennifer Paffen

+49 7931 493-10929