Duales Studium

Bachelor of Engineering Maschinenbau – Konstruktion und Entwicklung

in Igersheim-Harthausen

Als Bachelor des Maschinenbaus mit Schwerpunkt Konstruktion und Entwicklung ermöglichen Sie die Realisierung von technischen Ideen. Sie entwickeln innovative Produkte sowie Maschinen und Anlagen, mit denen diese gefertigt werden können. Ihr Erfolg gründet auf Ihrem breiten technischen Wissen, Ihrer Kreativität und Methodenkompetenz. Ihre typischen Arbeitsgebiete sind Konstruktion, Entwicklung, Fertigung, Projektierung sowie Qualitätswesen.

Eintritt

2025

Standort

Igersheim-Harthausen

Dauer

3 Jahre

DHBW-Standort

Mosbach

Eintritt Standort Dauer DHBW-Standort
2025 Igersheim-Harthausen 3 Jahre Mosbach

Darin bilden wir Sie aus:

  • Konstruktion und Entwicklung von technischen Produkten
  • Gestaltung von kundenspezifischen Applikationen
  • Darstellung von Produkten in Entwürfen und Zeichnungen
  • Produktplanung und -gestaltung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der technischen Gesetzmäßigkeiten
  • Versuchstechnische Erprobung von Produkten, deren Projektierung und Fertigung

Das bringen Sie mit:

  • Freude am Entwickeln und Umsetzen von technischen Lösungen
  • Interesse an technischen Produkten und Innovationen
  • Erfahrungen mit MS-Office
  • Erfolg in den Schulfächern Mathematik, Naturwissenschaften und Englisch
  • Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit zuvor absolviertem Studierfähigkeitstest der DHBW

Ablauf der Bewerbung

1 5
1 Vorbereitung

Über was sollte ich mir vorher bewusst werden?

Wenn Sie sich für einen bestimmten Beruf entschieden haben, sollten Sie sich noch einmal klarmachen, warum er der richtige für Sie ist. Passen Ihre Stärken, Interessen und Potenziale zu den gewünschten Anforderungen? Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Entscheidung gründlich zu überdenken. Dann sind Sie auf ein Vorstellunggespräch bei uns bestens vorbereitet.

1 Vorbereitung
2 Zeitpunkt
3 Online-Bewerbung
4 Auswahlverfahren
5 Zusage
Mir macht es Spaß, bei aktuellen Projekten mitzuwirken. Dabei kann ich mit konstruktiven Ideen unterstützen und mein theoretisches Wissen einbringen.

Tim Scheuermann zu seinem Dualen Studium bei WITTENSTEIN

Dualer Partner

Als Dualer Partner arbeitet WITTENSTEIN erfolgreich mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zusammen und ist darüber hinaus Zukunftspartner der DHBW Mosbach. 

Zahlen und Fakten

WITTENSTEIN gruppe, Stand 31.03.2024

Mitarbeiter weltweit
2.820
Umsatzerlöse in €
498,2 Mio.
Auszubildende / Studierende
123
Ausbildungsberufe und Studiengänge
23
Standorte weltweit
29

Hört sich das interessant an?

Jetzt online bewerben

Noch Fragen? +49 7931 493 10314

Haben Sie noch Fragen?

Xaver Schützenmeier - HRM – Dual Education & Studies

Xaver Schützenmeier

HRM – Dual Education & Studies

+49 7931 493 10314

Haben Sie noch Fragen?