Filtern:
alpha Produktsegmente

Servoaktuatoren

Unsere Servoaktuatoren zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, ein geringes Massenträgheitsmoment, eine hohe Steifigkeit und ein geringes Verdrehspiel aus. Durch diese herausragenden technischen Eigenschaften können die Servoaktuatoren zur Produktivitätssteigerung und Energieeinsparung einen entscheidenden Beitrag leisten. Bei der perfekten Auslegung des gesamten Antriebsstranges inkl. der Servoaktuatoren von WITTENSTEIN alpha werden Sie durch unsere Sizing Tools unterstützt.

Neben dem Industriesektor finden unsere Servoaktuatoren auch Anwendung in der Luftfahrt.

Rotative Servoaktuatoren

Servoaktuatoren für Luftfahrtanwendungen

Funktionsweise von Servoaktuatoren

Die Funktion des Aktuators ist eine Bewegung präzise, dynamisch und effizient auszuführen. Absolute Präzision trifft auf perfekte Bewegung! Herzstück der Motor-Getriebe-Einheit ist ein verdrehsteifes Präzisionsgetriebe mit geringem Verdrehspiel und hervorragender Drehmomentdichte in Kombination mit dem ebenso leistungsstarken, permanenterregten Synchron-Servo-Motor, der durch die verteilte Wicklung ein geringes Cogging und eine hohe Drehzahlkonstanz gewährleistet. 

Die rotativen Servoaktuatoren TPM+, premo® und SPM/TPM+ endurance werden so gut wie allen Anforderungen der Antriebstechnik, Integration und Branchenspezifikation gerecht.

Die Servoaktuatoren von WITTENSTEIN alpha erfüllen höchste Ansprüche hinsichtlich Effizienz und Sicherheit und besitzen einen hohen Grad an Konnektivität zu Servoverstärkern anderer Hersteller.