Eine neue Dimension der Messtechnologie
Der extrem kompakte und hochdynamische IDS3010 ist ein berührungslos arbeitender, interferometrischer Messsensor für den Maschinenbau. Er übertrifft bisher verfügbare Sensortechnologien dieser Art in Präzision, Schnelligkeit und Industrietauglichkeit bei weitem. So kann der IDS3010 bei einer Messbandbreite von 10 MHz Objekte in bis zu 3 Achsen mit einer Geschwindigkeit von 2 m/s simultan verfolgen. Dabei erreicht der Sensor – bei Arbeitsabständen von bis zu 5 Metern – eine Positionsauflösung von einem Pikometer.

Nanopräzise Messtechnik
Ein Allroundtalent der Präzision
Vielfältige Anwendungen
Drehen Sie den Würfel und klicken Sie auf die Play-Buttons,
um die Anwendungsvideos abzuspielen.
Nehmen Sie Kontakt auf
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!