Oil & Gas

Die rauen Umgebungsbedingungen in der Öl- und Gasindustrie stellen enorme Anforderungen an mechatronische Systeme: Die wichtigsten Kriterien für Antriebe sind daher höchste Zuverlässigkeit, sowie maximale Verfügbarkeit und eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sind. Unsere Produkte und Systeme befähigen unsere Partner, die anspruchsvollen Herausforderungen der Öl- und Gasexploration erfolgreich zu meistern.


Downhole - Elektrische Servomotoren

Für Downhole-Anwendungen bietet WITTENSTEIN eine umfassende Palette von kundenspezifischen bürstenlosen Servomotoren an, die für den Betrieb in Umgebungen mit hohem Druck und hohen Temperaturen (HPHT) sowie für schwierige Bedingungen mit hohen Stoß- und Vibrationsbelastungen dimensioniert sind. Mit über 20.000 Installationen haben unsere Motoren ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Umgebungsbedingungen von bis zu 260°C und 2100 bar in einer Vielzahl von Anwendungen bewiesen, darunter sind zu nennen:

  • Rotary Steerable Systems (RSS)
  • Power Generator
  • Telemetry
  • Measurement While Drilling (MWD), Logging While Drilling (LWD)
  • Wireline
  • Downhole Tractors
  • Coiled tubing
  • Completion (valve actuators)

Erfahren Sie hier mehr


Subsea – Elektrische Aktuatoren

Speziell für die Verarbeitung und Förderung von Öl und Gas unter der Meeresoberfläche bietet WITTENSTEIN hochintegrierte mechatronische Systeme mit extrem robustem Design und hochpräzisen Kalibrierungen. Ein herausragendes Beispiel dafür sind unsere Ventilantriebe, die viele verschiedene Arten von Ventilen steuern.

Der SSEAC® kann für Drossel-, Schieber- und Kugelventile eingesetzt werden. 
Diese Antriebe sind optional redundant aufgebaut und werden in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern eingesetzt, mit einer Lebensdauer von 25 Jahren. 

 

Erfahren Sie mehr

Kontakt

Sie haben Fragen zu unserem Kompetenzfeld Oil & Gas oder wünschen eine individuelle Beratung?

Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

captcha