- WITTENSTEIN SE
- Leistungen
- Kompetenzfelder
- Medizintechnik
Medizintechnik
Welchen Mehrwert kann Ihnen WITTENSTEIN im Bereich Medizintechnik bieten?
Seit mehr als 20 Jahren unterstützt WITTENSTEIN seine Kunden in der Medizintechnik mit den fortschrittlichsten Lösungen im Bereich der Mechatronik.
Zuverlässigkeit und Sicherheit sind zwei zentrale Werte, die in Kombination mit extremer Kompaktheit und Reaktionsfähigkeit die entwickelten Produkte auszeichnen.
Zur breiten Palette der Lösungen gehören Motoren, Getriebe, Sensoren und Antriebssysteme, die sich ideal für zahlreiche Medizin- und Laboranwendungen sowie für die Roboterchirurgie eignen.

Anwendungsgebiete
Medizinische Bildgebung
In der medizinischen Bildgebung sind hohe Auflösung und hohe Geschwindigkeit zwei Schlüsselfaktoren, die kritische Entscheidungen auch in den schwierigsten klinischen Situationen ermöglichen. Auch ein kundenfreundliches Design, z. B. ein vielfach verstellbarer Mehrzwecktisch, spielt eine wichtige Rolle, da es mehr Komfort und Entspannung für die Patienten gewährleistet. WITTENSTEIN erfüllt diese Anforderungen mit modernsten Produkten wie dem cyber® dynamic actuator, einem Servomotor mit integrierter Gewindespindel als energieeffiziente und wartungsfreie Alternative zu Pneumatikzylindern, und einer breiten Palette von Planetengetrieben, die sich durch eine hohe Drehmomentdichte auszeichnen.

Chirurgische Roboter
Chirurgische Roboter werden vor allem wegen ihrer Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei Operationen eingesetzt. Um diese wesentlichen Eigenschaften zu gewährleisten, wird ein reaktionsschnelles System mit hoher Überlastfähigkeit, hoher Verdrehsteifigkeit und geringer Vibration in Kombination mit einer großen Hohlwelle für die Kabelführung im RAS-System (Robot-Assisted Surgery – robotergestützte Chirurgie) benötigt. WITTENSTEIN hat die Antwort, die alle diese Anforderungen erfüllt: miniaturisiertes Galaxie®. Mit seinem Nullspiel und seiner überdurchschnittlichen Steifigkeit mit integrierten Dämpfungseigenschaften ist es wie geschaffen für Anwendungen, die ein Höchstmaß an Präzision erfordern – Anwendungen wie Chirurgieroboter. Für Manipulationssysteme mit haptischem Feedback hat WITTENSTEIN Resense entwickelt, den kleinsten kommerziell erhältlichen 6-achsigen Kraft-Drehmoment-Sensor der Welt.

C-Bögen
Als Antwort auf die äußerst anspruchsvollen Anforderungen, die C-Bögen in Bezug auf Bedienbarkeit, Vielseitigkeit und Effizienz stellen, bietet WITTENSTEIN verschiedene Lösungen an. Dazu gehören die cyber® kit line, gehäuselose Servomotoren, die ein maximales Drehmoment und eine große Hohlwelle bei kompakter Größe bieten, sowie das Galaxie®-Antriebssystem, ein revolutionäres Getriebe mit extremer Drehmomentdichte, Verdrehsteifigkeit, Gleichlaufgüte und Positioniergenauigkeit sowie absoluter Spielfreiheit.

OP-Tische
Um die Patienten in der bestmöglichen Position für den chirurgischen Eingriff zu halten und gleichzeitig den Chirurgen die Möglichkeit zu geben, notwendige Anpassungen vorzunehmen, ohne die Operation zu beeinträchtigen, bietet WITTENSTEIN eine Reihe von Produkten an, die von linearen und rotativen Aktuatoren bis hin zu Getrieben im Hygienic Design reichen. Alle Lösungen gewährleisten gleichmäßige Bewegungen, Geräuschlosigkeit und Steifigkeit. Die Galaxie®-Getriebe eignen sich perfekt für Anwendungen mit sehr hohen Steifigkeitsanforderungen, bei denen eine Hohlwelle unabdingbar ist. Außerdem gewährleisten diese spielfreien Getriebe eine hervorragende Laufruhe.

Exoskelette und Rehabilitationshilfe
Exoskelette werden vor allem eingesetzt, um Menschen Bewegungen zu erleichtern, Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu reduzieren und medizinische Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen und zu begleiten. Neben den mechanischen Eigenschaften wie hohe Überlastfähigkeit, Steifigkeit und Präzision spielen auch Größe und Gewicht eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund bietet WITTENSTEIN zwei verschiedene Lösungen an: miniaturisiertes Galaxie®, ein äußerst kompaktes Getriebe mit einer extrem großen Hohlwelle, Nullspiel und überdurchschnittlicher Steifigkeit, und cyber® kit line small – gehäuselose Servomotoren, die ein Höchstmaß an Drehmoment und Flexibilität in kompakter Baugröße bieten. Zudem bietet die gehäuselose Ausführung mit großer Hohlwelle die größtmögliche Integrationsfreiheit.

Labor- und Apothekenautomatisierung
Die Welt der Labore und Apotheken befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Komplexität der Vorschriften, das Bedürfnis nach Effizienz und der zunehmende Wunsch nach Sicherheit am Arbeitsplatz sind dabei einige der treibenden Kräfte. Der Trend zu automatisierten Lösungen, bei denen die Geräte miteinander verbunden sind und auf intelligente Weise miteinander kommunizieren können, ist eine natürliche Entwicklung. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der industriellen Automatisierung ist WITTENSTEIN der ideale Partner für die OEMs von Laboren und automatisierten Apotheken. Unsere Getriebe zeichnen sich durch Kompaktheit und Positioniergenauigkeit aus. In Kombination mit cynapse®-Sensoren ermöglichen sie die Aufzeichnung von Betriebsdaten in Maschinen oder Anlagen und deren Weitergabe über das IIoT. Der cyber® dynamic motor ist ein bürstenloser Servomotor, der beispiellose Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität in einem sehr kleinen Gehäuse bietet.

Serviceroboter
Der Einsatz von Robotern zur Lieferung von Blutproben an Krankenhauslabore oder für den Transport von Medikamenten in Apotheken nimmt stetig zu. Die Fahrzeuge müssen dabei entlang der Gebäudekonturen navigieren, Steigungen und Gefälle bewältigen und mit Aufzügen oder automatischen Türen zurechtkommen – und das alles, während sie sich den Raum mit dem Krankenhauspersonal teilen. Um diese Aufgabe zu vereinfachen, hat WITTENSTEIN iTAS® system entwickelt, ein Servoantriebssystem (eine Kombination aus einem Aktuatorsystem und der intelligenten Servoregler-Baureihe), das sich durch eindrucksvolles Drehmoment, kompakte Bauform, hohe Kippmomente und einen weiten Drehzahlbereich auszeichnet.

Unsere Produktempfehlungen




cyber® kit line







Kontakt
Sie haben Fragen zu unserem Kompetenzfeld Medizintechnik oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!