Verpackung Food, Pharma, Non-Wovens
Verpackungsmaschinen haben je nach zu verpackendem Endprodukt und Einsatzgebiet unterschiedlichste Anforderungen. Häufige Schlagworte sind Produktivität, Produktsicherheit, Formatumstellung, Chargenrückverfolgung oder Reinigbarkeit – so wird beinahe jede Verpackungsmaschine zu einem kundenindividuellen Anlagenkonzept, welches unterschiedlichste Anforderungen an die Antriebe mit sich bringt. Unser Portfolio bietet für die gesamte Maschinenlinie von der Primär- über die Sekundär- bis zur Tertiärverpackung passende Lösungen. Durch jahrzehntelange Erfahrung und hohes Prozess-Know-how in der Verpackungstechnik gepaart mit anforderungsgerechten Produktlösungen ist WITTENSTEIN der richtige Partner rund um die Themen Anlageneffizienz, Produktivitätssteigerung, Konnektivität und Hygiene Design.

Food & Beverage
Im Bereich der Primärverpackung von Nahrungsmitteln und Getränken spielen Hygiene und die regelmäßige Reinigung von Maschinen und Anlagen eine entscheidende Rolle. Im Trockenbereich, z. B. beim Etikettieren oder Kartonieren, sind hingegen Antriebe für Industrieumgebungen im Einsatz. Das Produktportfolio von WITTENSTEIN bietet Lösungen für die Auslegung von Servoachsen sowohl für die Primär-, die Sekundär- als auch die Tertiärverpackung. Das gesamte Portfolio ist mit lebensmitteltauglicher Schmierung verfügbar.
Unsere Servoantriebe überzeugen besonders durch den Einsatz im Dauerbetrieb, wodurch die Produktivität der Maschine erheblich gesteigert werden kann. Höchste Wiederholgenauigkeit und Präzision zeichnen unsere Antriebe aus. Perfekt für diese Art der Anwendung geeignet sind die Planetengetriebe SP+ HIGH SPEED. Sie überzeugen durch eine optimierte Temperaturentwicklung innerhalb des Getriebes und erlauben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.
Eine schnelle und flexible Formatanpassung für individuelle Verpackungseinheiten wird durch unser umfangreiches Portfolio an Abtriebsformen und Lagerungsoptionen zur Aufnahme von externen Kräften sichergestellt. Die Getriebe der alpha Value Line bieten hierfür ein breites Spektrum und können je nach Applikation passend zur Kundenanwendung ausgewählt werden.
Im Bereich Pick-and-Place-Anwendungen, wie z. B. Delta-Roboter, überzeugt das speziell auf die Anforderungen entwickelte Planetengetriebe DP+. Unsere Kunden profitieren hier von unserem jahrzehntelangen Know-how.
Für höchste Hygieneansprüche sind unsere Hygienic Design Planetengetriebe (HDV, HDP+) und Aktuatoren (axenia) die perfekte Lösung.

Pharma
In der Pharmaindustrie nehmen Produktsicherheit, Condition Monitoring und Chargenrückverfolgung neben der klassischen Ausbringungsmenge und Anlagenverfügbarkeit eine immer zentralere Rolle ein. WITTENSTEIN bietet ein umfassendes Portfolio an Antriebslösungen für die Verpackung und das Abfüllen von flüssigen sowie festen Pharmaprodukten in der Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackung. Unser umfangreiches Portfolio an Servoantrieben hilft unseren Kunden bei der modularen Gestaltung ihrer Anlage, steigert die Energieeffizienz sowie den Maschinenoutput und erfüllt höchste Qualitäts- und Hygienestandards. Besonders hervorzuheben ist das hochpräzise und dynamische Planetengetriebe XP+, welches in punkto Leistungsdichte überzeugt. Bei begrenztem Bauraum punkten unsere hochdynamischen und drehmomentstarken premo® Servoaktuatoren sowie die bürstenlosen Servomotoren der cyber® dynamic line.
Unsere Hygienic Design Planetengetriebe (HDV, HDP+)und Servoaktuatoren (axenia Value) im EHEDG-Design erfüllen höchste Hygieneanforderungen, wenn es um CIP/SIP-Prozesse innerhalb der Anlage geht.
Weiterhin bieten wir mit unserem Sensormodul cynapse® einen ersten digitalen Anknüpfungspunkt zwischen Getriebe und Steuerung. Über eine IO-Link Schnittstelle im Getriebe, erhalten Kunden in unserem WITTENSTEIN Service Portal einen detaillierten Überblick über den Zustand ihrer Maschine. Gemessene Daten wie Temperatur, Vibration, Betriebszeit, Beschleunigung und produktspezifische Informationen des Getriebes können hier jederzeit online abgerufen werden. Hierdurch können sämtliche prozessrelevante Informationen eingesehen, Abläufe optimiert, Produktionskosten gesenkt und die Effizienz im Betrieb gesteigert werden. Zudem wird eine Chargenrückverfolgung über das Portal ermöglicht.
Das WITTENSTEIN Service Portal bietet zudem die Möglichkeit direkte Serviceleistungen einzufordern sowie weitere Informationen wie beispielsweise technische Daten oder Betriebsanleitungen einzusehen.

Non-Wovens
Neben den Bereichen Food und Pharma ist unser Portfolio an Servogetrieben, Servoaktuatoren und -motoren ideal für die Verpackung von Papierhygieneprodukten geeignet. So werden unsere Antriebe z. B. in Windelverpackungsanlagen eingesetzt, um die Taktzeiten der Maschine zu reduzieren und den Output der Anlage zu steigern. Eine schnelle und flexible Formatverstellung, wie z. B. die Umstellung von Windel- auf Maskenproduktion wird durch unser umfangreiches Portfolio an Abtriebsformen und Lagerungsoptionen zur Aufnahme von externen Kräften sichergestellt. Unsere SP+ HIGH SPEED Getriebe eignen sich hervorragend für den Dauerbetrieb und somit für die Steigerung der Maschinenproduktivität. Höhere Geschwindigkeiten bedeuten jedoch immer mehr Wärme und Reibung in den mechanischen Komponenten wie z. B. den Getrieben. Dabei sind eine richtige Dimensionierung der Antriebe einschließlich möglichen Kühloptionen unerlässlich. In punkto Gleichlaufverhalten empfehlen wir den Einsatz unserer hochpräzisen und leistungsstarken XP+ Planetengetriebe, die durch ihre technischen Eigenschaften die Produktqualität der Anlage verbessern können.
Mit dem Auslegungstool cymex® 5 ist zudem eine detaillierte Antriebsauslegung möglich, die eine optimale Integration der Antriebstechnik in das Gesamtsystem der Maschine gewährleistet. Mit steigenden Anforderungen an die Dynamik bietet sich der Einsatz eines Direktantriebs unserer cyber torque motors an, die über ein vergleichsweises geringes Massenträgheitsmoment verfügen.
WITTENSTEIN verfügt über ein umfassendes Fachwissen für außergewöhnliche Umgebungsbedingungen wie Staub, Faserstoffe, ATEX und Reinraum. Für jeden Anwendungsfall liefern wir die passende Antriebslösung.

Produkte

Digitalisierung mit cynapse®
Durch cynapse® werden unsere Getriebe um integrierte Sensorik und digitale Services erweitert. So lässt sich die Prozessqualität einfach überwachen, und die Maschinenverfügbarkeit kann erhöht werden – mit unseren digitalen Smart Services erkennen Sie Fehler, bevor sie entstehen.