Alle Teile einer Maschine müssen über die gesamte Lebensdauer zuverlässig funktionieren. Unser Fokus liegt auf der Qualität und Langlebigkeit aller WITTENSTEIN Produkte. Dies minimiert die Total Cost of Ownership der gesamten Applikation.
- WITTENSTEIN SE
- Leistungen
- Kompetenzfelder
- Batterieproduktion
Batterieproduktion
Ein maximales Produktionsvolumen mit einem hohen Maß an ökonomischer Effizienz und Flexibilität ist ein Schlüsselfaktor in der Batterie-Industrie. Diese Anforderungen können durch das umfangreiche Produktportfolio der gesamten WITTENSTEIN gruppe und deren professionelle Expertise bedient werden. Von der Zellfertigung über die Zell- und Pack-Assemblierung bis hin zu der allgemeinen Automationstechnik bringen wir Ihre Anwendung mit unseren innovativen Lösungen auf das nächste Level. So kann sichergestellt werden, dem Anspruch an Zuverlässigkeit und höchste Präzision über den gesamten Nutzungszeitraum in Kombination mit exzellenter Reproduzierbarkeit gerecht zu werden.

Anwendungsgebiete
Zellfertigung
Die Zellfertigung umfasst verschiedene Schritte der Rohstoffaufbereitung. Hier wird die Basis für anspruchsvolle Energiespeichersysteme gelegt. Daher ist Prozesssicherheit notwendig, um einen hohen Standard in der Produktionsqualität zu gewährleisten.
WITTENSTEIN bietet Best-in-Class-Produkte, die ein breites Anforderungsspektrum abdecken. Unterschiedliche Baugrößen von Planeten- und Winkelgetrieben mit geringem Verdrehspiel und hoher Leistungsdichte sowie kompakte Aktuatoren-Lösungen garantieren gleichbleibende Ergebnisse in jedem Anwendungsfall. Wir beliefern Unternehmen auf der ganzen Welt für alle Arten von Fertigungsschritten, von Slurry-Mixing über Kalandrieren bis hin zu Beschichten und vieles mehr. Insbesondere unsere TP+ Getriebe und TPM+ Aktuatoren überzeugen in verschiedenen Leistungsklassen und verbinden durch die Flanschabtriebsform maximale Performance mit platzsparendem Design. Höchste Steifigkeit bei Nullspiel über die gesamte Lebensdauer können wir durch die WITTENSTEIN Galaxie® Getriebe und Aktuatoren erreichen. Darüber hinaus bieten die einfach integrierbaren und kompakten gehäuselosen Servomotoren cyber® kit line von WITTENSTEIN cyber motor einen hohen Wirkungsgrad bei großem Drehmoment-Drehzahlbereich und geringem Wartungsaufwand.

Zell- und Packassemblierung
Die Zell-Assemblierung ist ein vielfältiger Teil der Batterieherstellung, in dem die einzelnen Komponenten zusammengesetzt, fertiggestellt und getestet werden. Die Umsetzung mittels einer effizienten Maschinen-Lösung ist der Schlüssel zu zuverlässigen Output-Raten auf höchstem Niveau.
WITTENSTEIN Produkte erfüllen die Anforderungen an Dynamik und Präzision, die für die Assemblierung und Prüfung von Batteriezellen und -packs notwendig sind. Unsere CP- und NP-Getriebe verbinden Performance und ökonomische Aspekte, um auf dem Weltmarkt für Energiespeicher wettbewerbsfähig zu sein. Für Anwendungen, bei denen es auf höchste Präzision ankommt, stellt das einzigartige Funktionsprinzip der WITTENSTEIN Galaxie® Getriebe und Aktuatoren eine hochwertige Lösung ohne Wartungsaufwand aber einer Vielzahl an Mehrwerten dar. Zusätzlich eignen sich unsere gehäuselosen Servomotoren cyber® kit line mit geringen Drehzahlschwankungen und hoher Präzision für viele Anwendungsfälle innerhalb des Zellherstellungsprozesses. Darüber hinaus bieten wir ein industrietaugliches Kleinservoantriebssystem an, das beispielsweise für Dispensier- und Dosieranwendungen eingesetzt werden kann. Damit verfügen wir über einen großen Erfahrungsschatz nicht nur im Bereich der Bewegungssteuerung, sondern auch bei Abfüll-, Versiegelungs- und Klebeanwendungen. Ideal eignen sich für derartige Applikationen Servomotoren der cyber® dynamic line sowie Servoregler der Baureihe cyber® simco® line.

Automatisierungstechnik
Das Handling von Batteriezellen und -packs ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Produktionsprozesses. Bei jeder Anwendung muss das Werkstück vor und nach seiner Bearbeitung positioniert werden. Auch bei Fertigungsschritten wie der Formation oder Alterung müssen die Zellen in Lagerplätze transportiert werden. Je höher der Automatisierungsgrad ist, desto produktiver und zuverlässiger arbeitet eine Anlage. Eine leistungsfähige Antriebstechnik ist daher unerlässlich, um die Taktzeiten zu optimieren.
WITTENSTEIN kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Automatisierungstechnik und Robotik zurückgreifen. Von allgemeinen Anwendungsfällen über spezielle Anforderungen, wie hohe Geschwindigkeiten und Dynamik, bis hin zu kundenspezifischen Lösungen bietet WITTENSTEIN die perfekte Abstimmung auf Ihre Anforderungen. Einzelne Antriebskomponenten, wie die speziell für Delta-Roboter konzipierten DP+ Planetengetriebe, sowie das kompakte Antriebssystem cyber® iTAS® system 2 für Fahrerlose Transportsysteme (FTS), bestehend aus Aktuator und dem passenden Servoregler der cyber® simco® line eröffnen Ihnen viele Möglichkeiten. Treten Sie in Kontakt mit unseren Vertriebsteams und profitieren Sie von unserer Expertise für Ihre passende Lösung.

Batterie Recycling
Eine geschlossene Batteriekreislaufwirtschaft gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette rückt zunehmend in den Fokus und wird durch gesetzliche Regularien gestärkt. Daher entwickeln immer mehr Unternehmen Anlagen zur Demontage von Packs und Zellen und trennen die einzelnen Komponenten voneinander.
Das Produktportfolio von WITTENSTEIN bietet viele Möglichkeiten, Ihre Anwendung in Bezug auf Leistung, Kompaktheit und Langlebigkeit zu optimieren. Außergewöhnliche Einsatzbedingungen stellen für unsere Antriebslösungen kein Problem dar. Wir entwickeln und produzieren Servomotoren, Getriebe, Elektronik sowie komplette mechatronische Systeme auch für kritische Anwendungsfälle. Unsere HIGH TORQUE- und HIGH SPEED-Getriebebaureihen sind nur ein Beispiel für die Flexibilität des bestehenden Produktportfolios von WITTENSTEIN. Ob Sie eine wirtschaftliche und skalierbare oder eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anforderungen benötigen - wir nehmen jede Herausforderung an!

Unsere Produktempfehlungen



cyber® kit line






Kontakt
Sie haben Fragen zu unserem Kompetenzfeld Batterieproduktion oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!